Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Sicheres Schalten und Erfassen
  2. Seilzug-Notschalter

Seilzug-Notschalter

ZQ 215

ZQ 215

  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • •Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
Zur Kategorie
ZQ 315

ZQ 315

  • •Metallgehäuse
  • •Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • •Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • •Bauform nach EN 50041
Zur Kategorie
ZQ 700

ZQ 700

  • •Kunststoffgehäuse
  • •Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 10 m
  • •Entriegelungstaster
  • •Stellungsanzeige
  • •großer Anschlussraum
  • •kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • •Seilzug- und Seilrissfunktion
  • •eine Federkraft für eine Seillänge bis 10 m
Zur Kategorie
ZQ 900

ZQ 900

  • •Metallgehäuse
  • •Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
  • •Entriegelungstaster
  • •Stellungsanzeige
  • •robuste Ausführung
  • •großer Anschlussraum
  • •kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • •außenliegende Dichtmanschette
  • •Seilzug- und Seilrissfunktion
Zur Kategorie
ZQ 901

ZQ 901

  • •Edelstahlgehäuse
  • •Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
  • •Entriegelungstaster
  • •Stellungsanzeige
  • •robuste Ausführung
  • •großer Anschlussraum
  • •kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • •außenliegende Dichtmanschette
  • •Seilzug- und Seilrissfunktion
  • •3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
Zur Kategorie
RS655

RS655

  • •Metallgehäuse
  • •Seilzug- und Seilrissfunktion
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •Zentrale Anschlussklemme
  • •Mechanische Schaltzustandsanzeige
  • •Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 100 m
Zur Kategorie
RS656

RS656

  • •Kunststoffgehäuse
  • •Seilzug- und Seilrissfunktion
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •Zentrale Anschlussklemme
  • •Mechanische Schaltzustandsanzeige
  • •Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 100 m
Zur Kategorie
T3Z 068

T3Z 068

  • •Metallgehäuse
  • •Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 50 m
  • •robuste Ausführung
  • •geringe Betätigungskraft
Zur Kategorie
Zubehör

Zubehör

Zur Kategorie