Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Sicherheits-Lichtvorhänge/-Lichtgitter
  2. Sicherheits-Lichtvorhänge

Sicherheits-Lichtvorhänge

SLC440COM

SLC440COM

  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Status und Diagnose via App mit Bluetooth
  • •Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
  • •Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • •Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
Zur Kategorie
SLC440

SLC440

  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Status und Diagnose via App mit Bluetooth
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
  • •Ausblendung: fest/beweglich
  • •Doppelte Quittierung
  • •integrierte Schützkontrolle
  • •Strahlcodierung
  • •Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • •Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
Zur Kategorie
SLC440AS-i

SLC440AS-i

  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • •Schutzfeldhöhe 170 mm - 1770 mm
  • •Parametrierbare Ausblend-Funktionen
  • •Statusleuchte integriert
Zur Kategorie
SLC445

SLC445

  • •Multifunktional
  • •Muting
  • •Taktbetrieb
  • •Doppelte Quittierung
  • •Multiscan
  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
  • •Ausblendung: fest/beweglich
  • •Status und Diagnose via 7 Segment Anzeige
  • •integrierte Schützkontrolle
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
Zur Kategorie
SLC240COM

SLC240COM

  • •Sicherheitstyp 2 gemäß IEC 61496-1
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • •Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • •Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
Zur Kategorie