Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien.
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
  1. Sicherheits-Lichtvorhänge/-Lichtgitter
  2. Zubehör

Zubehör

Muting

Muting

  • •Plug and Play Lösung für Mutinganwendungen
  • •Reduzierte Montage- und Verdrahtungszeit
  • •Easy Verdrahtung mit MCU-02 nur ein Kabel zum Schaltschrank
  • •Eine Teilenummer für alle Komponenten
  • •Befestigung am Schutzgehäuse SG, Montageständer MST oder am Sensorprofil
Zur Kategorie
Schutzgehäuse IP69

Schutzgehäuse IP69

  • •Sehr robustes Schutzrohr aus Polycarbonat
  • •Schlagfest - Bruchfest - Kratzfest - Hygienegerecht
  • •Endkappen, Membrane und Kabeleinführung aus Edelstahl
  • •Schutzart IP69
  • •ECOLAB zertifiziert
  • •Anwendung für SLC/SLG440COM, 440, 445
Zur Kategorie
Schutzgehäuse SG5/6

Schutzgehäuse SG5/6

  • •Robustes Schutzgehäuse für Sicherheitslichtgitter oder Umlenkspiegel
  • •Stabile Stahlkonstruktion Materialstärke 3 mm
  • •Integrierte Wasserwaage für präzise Ausrichtung
  • •Rückseitige Befestigungsnut für vielfältige Montagemöglichkeiten
  • •Montage mit 3 x M10 Sechskantschrauben (im Lieferumfang)
  • •Montage mit 3 x M10 Sechskantschrauben (im Lieferumfang)
  • •Optional: Auch zur Montage von Muting-Auslegern geeignet
Zur Kategorie
Umlenkspiegel

Umlenkspiegel

Zur Kategorie
Schwingungsdämpfer

Schwingungsdämpfer

Zur Kategorie
Reflexions-Lichtschranke

Reflexions-Lichtschranke

Zur Kategorie
Montagewinkel / Montagebausatz

Montagewinkel / Montagebausatz

Zur Kategorie
Laserausrichthilfe

Laserausrichthilfe

Zur Kategorie
Feldverteiler für Mutingbetrieb

Feldverteiler für Mutingbetrieb

Zur Kategorie
Steckverbinder

Steckverbinder

Zur Kategorie