Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Sicherheitsschaltgeräte
  2. Sichere Eingangsmodule

Sichere Eingangsmodule

ASIM-C-M12

ASIM-C-M12

  • •kompaktes Safety-Input Module
  • •in Passivverteiler integriert
  • •für 2 potentialfreie Öffner-Kontakte
  • •Schutzart IP67
Zur Kategorie
AS-i Safety Verteiler

AS-i Safety Verteiler

  • •sicherer aktiver AS-i Verteiler
  • •Anschlüsse für Profilkabel AS-i & AUX
  • •mit 2 sicheren Eingängen für OSSDs und einem nicht sicheren Digital-Ausgang
  • •8-polige M12 Anschlussleitung 1 m
  • •Schutzart IP67
Zur Kategorie