Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Automatisierungstechnik
  2. Befehls- und Meldegeräte

Befehls- und Meldegeräte

H-Programm

H-Programm

  • •Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • •hygienegerechtes Design
  • •blaue, sichtbare Dichtungselemente
  • •kundenindividuelle Symbolik möglich
  • •Schutzart IP67
  • •Schutzart IP69K
Zur Kategorie
N-Programm

N-Programm

  • •Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • •für Nahrungsmittelbereich geeignet
  • •Schutzart IP67
  • •Schutzart IP69K
Zur Kategorie
R-Programm

R-Programm

  • •Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • •für raue Umgebungsbedingungen
  • •Schutzart IP65
  • •Aluminiumgehäuse
Zur Kategorie
E-Programm

E-Programm

  • •Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • •für raue Umgebungsbedingungen
  • •Schutzart IP65
  • •Aluminiumgehäuse
Zur Kategorie
E.V-Programm

E.V-Programm

  • •Einbaudurchmesser Ø 30,5 mm
  • •Einbaumontage (Antivandalismus)
  • •Schutzart IP65
  • •Aluminiumgehäuse
Zur Kategorie
Z-Programm

Z-Programm

  • •Einbaudurchmesser Ø 16,2 mm
  • •kleine Bauform
  • •Rastermaß 25 x 25 mm
Zur Kategorie
A-Programm

A-Programm

  • •Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • •Ergonomisches Design
  • •Schutzart IP65
Zur Kategorie
Türgriffsystem DHS

Türgriffsystem DHS

  • •Türgriff im ergonomischen Design
  • •Maschinenzustand direkt am Türgriff erkennbar
  • •Kombinierbar mit Sicherheitszuhaltung AZM40 oder Sicherheitssensor RSS260
  • •Alternativ auch ohne Sicherheitsschaltgerät einsetzbar
  • •Für links oder rechts angeschlagene Schutztüren
  • •Mit Türgriffbeleuchtung und/oder Leuchttaster
Zur Kategorie
Bedienfelder

Bedienfelder

Zur Kategorie
Aufbaugehäuse NBGLC

Aufbaugehäuse NBGLC

  • •Edelstahlgehäuse
  • •für Anwendungen an Nahrungsmittelmaschinen
  • •Schutzart IP69K
  • •Variable Größen mit bis zu fünf Bohrungen für Befehlsgeräte
  • •Kein zusätzliches Befestigungsmaterial wie z. B. Abstandshalter notwendig, durch Flächendichtung unter dem Gehäuse
Zur Kategorie
Aufbaugehäuse NBG

Aufbaugehäuse NBG

  • •Edelstahlgehäuse
Zur Kategorie
Aufbaugehäuse MBGAC

Aufbaugehäuse MBGAC

Zur Kategorie
Aufbaugehäuse KG

Aufbaugehäuse KG

  • •Kunststoffaufbaugehäuse
  • •geeignet für den Einbau vom Befehlsgeräten
  • •anthrazitgrau RAL 7035, lichtgrau
Zur Kategorie
Kreuztaster / Kreuzschalter RK / NK

Kreuztaster / Kreuzschalter RK / NK

Zur Kategorie
Kreuztaster / -schalter WKT, MKT, WKS, MKS

Kreuztaster / -schalter WKT, MKT, WKS, MKS

Zur Kategorie
Kontakt- und Leuchtelemente (EF/EL)

Kontakt- und Leuchtelemente (EF/EL)

Zur Kategorie
Kontakt- und Leuchtelemente (RF/RL)

Kontakt- und Leuchtelemente (RF/RL)

Zur Kategorie