Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Gehäusebauform: Zylinder, glatt
  2. IFL Ø 40 mm
IFL Ø 40 mm

IFL Ø 40 mm

  • Bauform Ø 40 mm
5 Produkte
IFL 20-400-10/01YG

IFL 20-400-10/01YG

Art.-Nr.: 101056640

Induktiver Näherungsschalter

IFL 20-400-11YPG

IFL 20-400-11YPG

Art.-Nr.: 101059986

Induktiver Näherungsschalter

IFL 20-400-11ZTPG

IFL 20-400-11ZTPG

Art.-Nr.: 101060007

Induktiver Näherungsschalter

IFL 20-400-10ZTG 7,0M

IFL 20-400-10ZTG 7,0M

Art.-Nr.: 101060005

Induktiver Näherungsschalter

IFL 15-400-10/01YG-1450

IFL 15-400-10/01YG-1450

Art.-Nr.: 101082014

Induktiver Näherungsschalter

5 Ergebnisse gefunden