Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Automatisierungstechnik
  2. Seilzugschalter

Seilzugschalter

TQ 215

TQ 215

  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • •Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
Zur Kategorie
TQ 315

TQ 315

  • •Metallgehäuse
  • •Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • •Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • •Bauform nach EN 50041
Zur Kategorie
PS 216

PS 216

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •kleine Bauform
  • •vertikale Montage
  • •kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • •Fortschaltungsfunktion (Kugelschreiber-Prinzip)
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
TQ 201

TQ 201

  • •Hubendschalter
  • •Leichtmetall-Druckgussgehäuse
  • •robuste Ausführung
  • •für hängende Montage
Zur Kategorie
TQ 700

TQ 700

  • •Kunststoffgehäuse
  • •Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 10 m
  • •Stellungsanzeige
  • •großer Anschlussraum
  • •kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • •eine Federkraft für eine Seillänge bis 10 m
Zur Kategorie
TQ 700 S

TQ 700 S

  • •Kunststoffgehäuse
  • •vertikale Montage
  • •großer Anschlussraum
  • •kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • •Seilzugfunktion
  • •2 Kontakte
Zur Kategorie
TQ 900

TQ 900

  • •Metallgehäuse
  • •Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 50 m
  • •Stellungsanzeige
  • •robuste Ausführung
  • •großer Anschlussraum
  • •kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • •außenliegende Dichtmanschette
Zur Kategorie
TQ 441

TQ 441

  • •Metallgehäuse
  • •Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 25 m
Zur Kategorie
Zubehör

Zubehör

Zur Kategorie