Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Automatisierungstechnik
  2. Bandschieflaufschalter

Bandschieflaufschalter

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

  • •Metallgehäuse
  • •2 Kontakte
Zur Kategorie
T/M 250 - (T. 250 M. 250)

T/M 250 - (T. 250 M. 250)

  • •Metallgehäuse
  • •robuste Ausführung
Zur Kategorie
441 Bandschieflaufschalter

441 Bandschieflaufschalter

  • •Metallgehäuse
  • •2 Kontakte
  • •106 mm x 99 mm x 63 mm ( Grundgerät)
  • •für schweren Betrieb geeignet
Zur Kategorie
T. 454 Bandschieflaufschalter

T. 454 Bandschieflaufschalter

  • •Graugussgehäuse, 2K-Lackierung
  • •Außenliegende Teile aus Edelstahl
  • •2 Schaltwinkel (Vorwarnung, Abschaltung)
Zur Kategorie
HDS

HDS

  • •Plattformkonzept mit unterschiedlichen Funktionseinheiten
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •Schaltpunkteinstellung
  • •Symmetrie durch verzahnte, zentral angeordnete Welle
  • •Zentrale Anschlussklemme
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
Zur Kategorie