Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Ex-Schaltgeräte
  2. Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

EX-AZ 16

EX-AZ 16

  • •Ex-Zone 22
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Universelle Codierung
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • •Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
  • •schutzisoliert
Zur Kategorie
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350

  • •Ex-Zone 22
  • •Metallgehäuse
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Türgriff rastend
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • •Zentrierhilfe „Türfang“ erhältlich
  • •hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • •Sperrzange SZ 415 gegen versehentliches Schließen lieferbar
Zur Kategorie