Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Ex-Schaltgeräte
  2. Sicherheits-Sensoren

Sicherheits-Sensoren

EX-RSS16

EX-RSS16

  • •EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • •3 verschiedene Betätigungsrichtungen
  • •Türanschlag mit magnetischer Rastung
  • •Geeignet auch für Reihenschaltung
Zur Kategorie
EX-BNS 120

EX-BNS 120

  • •EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • •Ø M12
  • •Kunststoffgehäuse
  • •besonders großer Schaltabstand
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BP 15 SS
  • •kein mechanischer Verschleiß
Zur Kategorie
EX-BNS 180

EX-BNS 180

  • •EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Ø M18
  • •besonders großer Schaltabstand
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BP 15 SS
  • •kein mechanischer Verschleiß
Zur Kategorie
EX-CSS 180

EX-CSS 180

  • •EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • •Ø M18
  • •Kunststoffgehäuse
  • •berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • •versetzt anfahrbar
  • •große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • •max. Länge der Sensorkette 200 m
  • •Frühwarnung im Einsatz beim Erreichen des Hysteresebereichs
  • •selbstüberwachte Reihenschaltung von 16 Sensoren
  • •2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
Zur Kategorie
EX-BNS 303

EX-BNS 303

  • •EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • •Ø M30
  • •Kunststoffgehäuse
  • •mit Codierung
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BPS 303 SS
  • •kein mechanischer Verschleiß
Zur Kategorie
EX-BNS 33

EX-BNS 33

  • •EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • •Kunststoffgehäuse
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •verdeckter Einbau möglich
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •kein mechanischer Verschleiß
Zur Kategorie
EX-BNS 250

EX-BNS 250

  • •EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • •Kunststoffgehäuse
  • •kleine Bauform
  • •verdeckter Einbau möglich
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •kein mechanischer Verschleiß
  • •64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (inkl. Schutzgehäuse)
Zur Kategorie
EX-BNS40S

EX-BNS40S

  • •EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • •Edelstahlgehäuse
  • •88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • •verdeckter Einbau möglich
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •kein mechanischer Verschleiß
  • •für Nahrungsmittelbereich geeignet
  • •lebensmittelechte Anschlussleitung
Zur Kategorie