Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Sicherheits-Sensoren
  2. EX-CSS 180
EX-CSS 180

EX-CSS 180

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Ø M18
  • Kunststoffgehäuse
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • versetzt anfahrbar
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • Frühwarnung im Einsatz beim Erreichen des Hysteresebereichs
  • selbstüberwachte Reihenschaltung von 16 Sensoren
  • 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
3 Produkte
EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3GD

EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3GD

Art.-Nr.: 101189302

EX-Elektronischer Sicherheits-Sensor

EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3GD 5M

EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3GD 5M

Art.-Nr.: 101190269

EX-Elektronischer Sicherheits-Sensor

EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3GD 10M

EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3GD 10M

Art.-Nr.: 103011483

EX-Elektronischer Sicherheits-Sensor

3 Ergebnisse gefunden

Systemkomponenten