Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Sicherheits-Sensoren
  2. EX-BNS 250
EX-BNS 250

EX-BNS 250

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • kleine Bauform
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (inkl. Schutzgehäuse)
12 Produkte
EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 5M

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 5M

Art.-Nr.: 103045524

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 35M

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 35M

Art.-Nr.: 103045527

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 25M

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 25M

Art.-Nr.: 103045526

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 10M

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 10M

Art.-Nr.: 103045525

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD

Art.-Nr.: 103045528

EX-BNS 250-11ZG-3GD 5M

EX-BNS 250-11ZG-3GD 5M

Art.-Nr.: 103045600

EX-BNS 250-11ZG-3GD 20M

EX-BNS 250-11ZG-3GD 20M

Art.-Nr.: 103045523

EX-BNS 250-11Z-3GD 6,5M

EX-BNS 250-11Z-3GD 6,5M

Art.-Nr.: 103045520

EX-BNS 250-11Z-3GD 5M

EX-BNS 250-11Z-3GD 5M

Art.-Nr.: 103045519

EX-BNS 250-11Z-3GD 3M

EX-BNS 250-11Z-3GD 3M

Art.-Nr.: 103045518

EX-BNS 250-11Z-3GD 20M

EX-BNS 250-11Z-3GD 20M

Art.-Nr.: 103045521

EX-BNS 250-11Z-3GD

EX-BNS 250-11Z-3GD

Art.-Nr.: 103045522

12 Ergebnisse gefunden

Systemkomponenten