Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien.
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
  1. Zubehör SD-Interface
  2. Gateway

Gateway

SDG

SDG

  • •Serielle Diagnose von bis zu 31 Sicherheitsschaltgeräten via Schmersal SD-Bus
  • •Automatische Adressierung der verbundenen SD-Bus-Teilnehmer
  • •Diagnose- und Konfigurationsschnittstelle für einfache Inbetriebnahme und Wartung der Anlage
  • •Umfangreiche Zusatzfunktionen über integrierten Webserver
  • •Langzeitspeicherung der Log-Meldungen über SD-Karte
  • •Umsetzung der Status- und Diagnosedaten auf Ethernet-basierte Feldbusprotokolle
Zur Kategorie
SD-I-U

SD-I-U

  • •UNIVERSAL-Gateway für die Reihenschaltung der Diagnosesignale von Sicherheitsschaltgeräten mit integriertem SD-Interface.
  • •Über die Feldbusschnittstelle werden umfangreiche Status- und Diagnosedaten der SD-Geräte an die Steuerung übertragen.
  • •Diagnoseleitungen von max. 31 Sicherheitsschaltgeräten in Reihe schaltbar
  • •Reihenschaltung unterschiedlicher Geräte
  • •Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Reihenschaltung der Sicherheitskanäle und der Diagnoseleitungen im Feld.
  • •Automatische Adressierung der Sicherheitsschaltgeräte im SD-Interface
Zur Kategorie
SD-I-DP-V0-2

SD-I-DP-V0-2

  • •PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 zur Umsetzung serieller Diagnosesignale auf PROFIBUS DP Protokoll
  • •PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 ist ein Slave im PROFIBUS
  • •Schaltschrankgerät IP 10 zum Aufschnappen auf eine Normschiene
Zur Kategorie