Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. AZ 335
  2. AZ 335
Archiv
AZ 335

AZ 335

  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • Universelle Codierung
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • flächig montierbar
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
13 Produkte
AZ 335-02ZK-M20
Archiv

AZ 335-02ZK-M20

Art.-Nr.: 101159133

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 335-02ZRK
Archiv

AZ 335-02ZRK

Art.-Nr.: 101184264

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 335-03ZK-M20
Archiv

AZ 335-03ZK-M20

Art.-Nr.: 101159923

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 335-03ZRK-M20
Archiv

AZ 335-03ZRK-M20

Art.-Nr.: 101159781

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 335-11ZRK-M20
Archiv

AZ 335-11ZRK-M20

Art.-Nr.: 101183420

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 335-11ZUEK-M20
Archiv

AZ 335-11ZUEK-M20

Art.-Nr.: 101171096

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 335-12ZK-M20
Archiv

AZ 335-12ZK-M20

Art.-Nr.: 101159365

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 335-12ZRK-M20
Archiv

AZ 335-12ZRK-M20

Art.-Nr.: 101159366

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 335-12ZUEK
Archiv

AZ 335-12ZUEK

Art.-Nr.: 101159131

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 335-12ZRK-2737
Archiv

AZ 335-12ZRK-2737

Art.-Nr.: 101214361

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 335-12ZRK-2737
Archiv

AZ 335-12ZRK-2737

Art.-Nr.: 151214361

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 335-03ZRK-2737
Archiv

AZ 335-03ZRK-2737

Art.-Nr.: 151214358

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 335-12ZK-2737
Archiv

AZ 335-12ZK-2737

Art.-Nr.: 151214359

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

13 Ergebnisse gefunden