Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. AZ 355
  2. AZ 355
Archiv
AZ 355

AZ 355

  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Universelle Codierung
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • flächig montierbar
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
9 Produkte
AZ 355-02ZK-M20
Archiv

AZ 355-02ZK-M20

Art.-Nr.: 101159367

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 355-03ZK
Archiv

AZ 355-03ZK

Art.-Nr.: 101159136

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 355-03ZRK
Archiv

AZ 355-03ZRK

Art.-Nr.: 101159138

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 355-11ZK-M20
Archiv

AZ 355-11ZK-M20

Art.-Nr.: 101159368

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 355-11ZUEK
Archiv

AZ 355-11ZUEK

Art.-Nr.: 101158998

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 355-12ZK-M20
Archiv

AZ 355-12ZK-M20

Art.-Nr.: 101159369

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 355-12ZRK
Archiv

AZ 355-12ZRK

Art.-Nr.: 101159137

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 355-12ZK-2737
Archiv

AZ 355-12ZK-2737

Art.-Nr.: 151214734

AZ 355-03ZRK-2737
Archiv

AZ 355-03ZRK-2737

Art.-Nr.: 151214994

9 Ergebnisse gefunden