Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. MZM 120
  2. MZM 120
Archiv
MZM 120

MZM 120

  • Kunststoffgehäuse
  • Sicherheitsschalter ist als Anschlag zu nutzen
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • Variable einstellbare Rastung
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 1,5 mm
  • Intelligente Diagnose
  • selbstüberwachte Reihenschaltung
4 Produkte
MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A
Archiv

MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

Art.-Nr.: 101215714

Sicherheitszuhaltung

MZM 120 B ST2-SD2PRE-A
Archiv

MZM 120 B ST2-SD2PRE-A

Art.-Nr.: 101215715

Sicherheitszuhaltung

MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A
Archiv

MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A

Art.-Nr.: 101215716

Sicherheitszuhaltung

MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A
Archiv

MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A

Art.-Nr.: 101215717

Sicherheitszuhaltung

4 Ergebnisse gefunden