Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien.
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
  1. Archiv
  2. Sicherheits-Lichtschranken

Sicherheits-Lichtschranken

Archiv
SLB 200

SLB 200

  • •HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLB240)
  • •Reichweite 4 m
Zur Kategorie
Archiv
SLB 400

SLB 400

  • •HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLB440)
  • •Reichweite 15 m
  • •Einbaustecker drehbar
Zur Kategorie
Archiv
SLB450 image

SLB450

  • •kompakte Bauform mit integrierter Auswertung
  • •Hohe Reichweite 75 m (Reserve bis 90 m)
  • •Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
  • •Sichere OSSD Ausgänge bis PLe
  • •Stabiles Metallgehäuse mit Stecker M12 oder Kabel
  • •Ausführung mit Heizung für Outdoor-Anwendungen bis –30 °C
  • •Einrichthilfe und Diagnoseanzeige
Zur Kategorie
Archiv
Si-Bausteine zur Überwachung von Si-Lichtschranken

Si-Bausteine zur Überwachung von Si-Lichtschranken

Zur Kategorie
Archiv
Zubehör

Zubehör

Zur Kategorie