Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Positionsschalter (Archiv)
  2. 330 Metallgehäuse - EN 50041 mit Betätiger

330 Metallgehäuse - EN 50041 mit Betätiger

46 Produkte
M2S 330-11Y-M20
Archiv

M2S 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 101149639

Positionsschalter

M3S 330-11Y-M20
Archiv

M3S 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 101168055

Positionsschalter

M3R 330-11Y-M20
Archiv

M3R 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 101161735

Positionsschalter

M3V4D 330-11Y-M20
Archiv

M3V4D 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 101165920

Positionsschalter

MS 330-11Y-M20
Archiv

MS 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 101160614

Positionsschalter

MR 330-11Y-RMS
Archiv

MR 330-11Y-RMS

Art.-Nr.: 103006893

Positionsschalter

MV. 330-11Y-M20-1366
Archiv

MV. 330-11Y-M20-1366

Art.-Nr.: 101160611

Positionsschalter

MV10H 330-11Y-M20
Archiv

MV10H 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 101168057

Positionsschalter

MV10H 330-11Y-M20-1348
Archiv

MV10H 330-11Y-M20-1348

Art.-Nr.: 101159310

Positionsschalter

MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM
Archiv

MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

Art.-Nr.: 101057633

Positionsschalter

MV7H 330-11Y-M20-1366
Archiv

MV7H 330-11Y-M20-1366

Art.-Nr.: 101160085

Positionsschalter

MV8H 330-11Y-M20-1366
Archiv

MV8H 330-11Y-M20-1366

Art.-Nr.: 101160613

Positionsschalter

MV9H 330-11Y-M20-1366
Archiv

MV9H 330-11Y-M20-1366

Art.-Nr.: 101168903

Positionsschalter

TV8H 330-11Y-1903
Archiv

TV8H 330-11Y-1903

Art.-Nr.: 101099849

Positionsschalter

MVH 330-11Y-M20
Archiv

MVH 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 101160129

Positionsschalter

MV9H 330-11Y-M20
Archiv

MV9H 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 101168056

Positionsschalter

MV8H 330-11Y-M20
Archiv

MV8H 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 101167334

Positionsschalter

MV7H 330-11Y-M20
Archiv

MV7H 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 101158933

Positionsschalter

MV6H 330-11Y-M20
Archiv

MV6H 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 101149664

Positionsschalter

MV4H 330-11Y-M20
Archiv

MV4H 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 101168053

Positionsschalter

MV3H 330-11Y-M20
Archiv

MV3H 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 101168052

Positionsschalter

MS 330-11Y-M20-1366
Archiv

MS 330-11Y-M20-1366

Art.-Nr.: 101164485

Positionsschalter

MR 330-11Y-M20
Archiv

MR 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 101165677

Positionsschalter

MK 330-11Y-M20
Archiv

MK 330-11Y-M20

Art.-Nr.: 101163173

Positionsschalter

46 Ergebnisse gefunden