Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Sicherheitsmonitore
  2. ASM E2
Archiv
ASM E2

ASM E2

  • Sicherheitsmonitor für 1 AS-i Kreis(e), 48 Devices
  • Steuert 2 Freigabekreis(e)
    - 2 Freigabe(n)n mit je 2 Relaiskontakten 24 V / 1 A DC
    und 230 V / 3 A AC integriert
  • Diagnoseschnittstelle: RS 232 über RJ-45
1 Produkte
ASM E2-R2/R2
Archiv

ASM E2-R2/R2

Art.-Nr.: 101176991

AS-i Sicherheitsmonitor

1 Ergebnisse gefunden