Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 335-AS
  2. AS - 335 Rollenhebel 1K
Archiv
AS - 335 Rollenhebel 1K

AS - 335 Rollenhebel 1K

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • AS-Interface LED und Statusanzeige
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • AS-i Power24 geeignet
1 Produkte
T1K 335 ST-AS
Archiv

T1K 335 ST-AS

Art.-Nr.: 103000119

AS-i Positionsschalter

1 Ergebnisse gefunden