Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Endlagen
  2. PS116 Winkelhebel K240
PS116 Winkelhebel K240

PS116 Winkelhebel K240

  • Kunststoffgehäuse
  • Symmetrisches Gehäuse
  • Schutzart IP66, IP67
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
8 Produkte
PS116-T11-LR200-K240

PS116-T11-LR200-K240

Art.-Nr.: 103006574

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z11-L200-K240

PS116-Z11-L200-K240

Art.-Nr.: 103006641

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z11-LR200-K240

PS116-Z11-LR200-K240

Art.-Nr.: 103006573

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z12-LR200-K240

PS116-Z12-LR200-K240

Art.-Nr.: 103006592

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z12-ST-K240

PS116-Z12-ST-K240

Art.-Nr.: 103006665

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z12-STR-K240

PS116-Z12-STR-K240

Art.-Nr.: 103006629

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z11-STR-K240

PS116-Z11-STR-K240

Art.-Nr.: 103016580

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T21-L200-K240

PS116-T21-L200-K240

Art.-Nr.: 103051684

8 Ergebnisse gefunden