Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien.
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
  1. Kommissionierung
  2. Zugangsabsicherung

Zugangsabsicherung

AZM 40

AZM 40

  • •Kleine, flache Bauform
  • •hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • •Rastkraft 40 N
  • •Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • •Individuell codierte Varianten mit Codierstufe hoch gemäß ISO 14119
  • •Nur eine Ausführung für Dreh- und Schiebetüren
  • •Betätiger kann Zuhaltung stufenlos innerhalb eines 180° Winkels anfahren.
  • •Symmetrischer Anbau, beidseitig anschraubbar
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Zur Kategorie
AZM 150

AZM 150

  • •8 Anfahrebenen durch drehbaren Kopf
  • •einfache Montage, speziell an 40 mm Profilen
  • •Kunststoffgehäuse
Zur Kategorie
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •für robuste Türen und Schutzzäune
Zur Kategorie
AZM201

AZM201

  • •Kunststoffgehäuse
  • •max. Länge der Sensorkette 200 m
  • •selbstüberwachte Reihenschaltung
  • •Codierung gemäß ISO 14119 durch RFID-Technologie
  • •3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • •Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • •für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • •Intelligente Diagnose
  • •Hilfsentriegelung
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • •symmetrische Bauform, Montage an 40mm Profilen
  • •OSSD-Sicherheitsausgänge
  • •Fluchtentriegelung / Notentsperrung nachrüstbar
Zur Kategorie
Betätiger AZ/AZM201-B30

Betätiger AZ/AZM201-B30

  • •Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
  • •Einfache und intuitive Betätigung
  • •Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
  • •Erspart zusätzliche Türgriffe
  • •ragt nicht in den Türdurchgang hinein
Zur Kategorie
AZM300

AZM300

  • •hygienegerechtes Design
  • •Schutzart IP 69
  • •Geeignet zum Anbau an Profilsysteme
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • •3 verschiedene Betätigungsrichtungen
  • •kompakte Bauform
  • •3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • •für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • •Reihenschaltung
  • •Hilfsentriegelung
Zur Kategorie
BDF 40

BDF 40

  • •Flexibilität durch montierbare Tasterkappen in 12 Farben
  • •Großzügige Freiflächen für einfache Beschriftung
  • •Schnelle und fehlerfreie Installation dank M12-Stecker
Zur Kategorie
BDF200

BDF200

  • •schlankes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • •an ergonomisch günstiger Position zu installieren
  • •an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schlankes, schlagfestes Gehäuse
  • •großes Programm an Leuchttastern, Wahlschaltern, LED-Leuchtmeldern, Schlüsselschaltern und NOT-HALT-Tastern
  • •Platzierung der Taster ist auf dem Bedienfeld wählbar
  • •Beschriftung der Felder mit einer separaten Kunststoffabdeckung
  • •Frei bestückbare Tastenkappen für optimale Anpassung an die Anlagen
Zur Kategorie
DHS Universal

DHS Universal

  • •Türgriff im ergonomischen Design
  • •Kombinierbar mit Sicherheitszuhaltung AZM40 oder Sicherheitssensor RSS260
  • •Alternativ auch ohne Sicherheitsschaltgerät einsetzbar
  • •Für links oder rechts angeschlagene Schutztüren
Zur Kategorie
PROTECT PSC1-10

PROTECT PSC1-10

  • •Modular erweiterbar auf bis zu 64 sichere Ein-/Ausgänge
  • •4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
  • •14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • •2 Meldeausgänge
  • •2 sichere Relaiskontakte
Zur Kategorie
PROTECT PSC1-100

PROTECT PSC1-100

  • •Modular erweiterbar auf bis zu 272 sichere Ein-/Ausgänge
  • •Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) für bis zu 12 Achsen
  • •4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
  • •14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • •20 umschaltbare, sichere Ein-/Ausgänge
  • •6 Meldeausgänge
  • •2 sichere Relaiskontakte
Zur Kategorie