Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schmersal
  1. Sichere Endlage
  2. PS116 Winkelhebel K250
PS116 Winkelhebel K250

PS116 Winkelhebel K250

  • Kunststoffgehäuse
  • Symmetrisches Gehäuse
  • Schutzart IP66, IP67
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
14 Produkte
PS116-T11-L200-K250

PS116-T11-L200-K250

Art.-Nr.: 103006643

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T11-LR200-K250

PS116-T11-LR200-K250

Art.-Nr.: 103006576

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T12-ST-K250

PS116-T12-ST-K250

Art.-Nr.: 103006667

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T02-ST-K250

PS116-T02-ST-K250

Art.-Nr.: 103056066

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T12-STR-K250

PS116-T12-STR-K250

Art.-Nr.: 103006631

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z11-L200-K250

PS116-Z11-L200-K250

Art.-Nr.: 103006642

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z11-LR200-K250

PS116-Z11-LR200-K250

Art.-Nr.: 103006575

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z12-ST-K250

PS116-Z12-ST-K250

Art.-Nr.: 103006666

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z12-STR-K250

PS116-Z12-STR-K250

Art.-Nr.: 103006630

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T12-L200-K250

PS116-T12-L200-K250

Art.-Nr.: 103015281

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T12-L1000-K250

PS116-T12-L1000-K250

Art.-Nr.: 103057157

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T11-ST-K250

PS116-T11-ST-K250

Art.-Nr.: 103053359

PS116-Z11-ST-K250

PS116-Z11-ST-K250

Art.-Nr.: 103056294

PS116-Z11-ST-K250-U4

PS116-Z11-ST-K250-U4

Art.-Nr.: 103059733

14 Ergebnisse gefunden