Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Sichere Endlage
  2. PS116 Rollenschwenkhebel H200
PS116 Rollenschwenkhebel H200

PS116 Rollenschwenkhebel H200

  • Kunststoffgehäuse
  • Symmetrisches Gehäuse
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Schutzart IP66, IP67
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
21 Produkte
PS116-T03-ST-H200

PS116-T03-ST-H200

Art.-Nr.: 103012315

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T11-L200-H200

PS116-T11-L200-H200

Art.-Nr.: 103006645

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T11-LR200-H200

PS116-T11-LR200-H200

Art.-Nr.: 103006578

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T11-ST-H200

PS116-T11-ST-H200

Art.-Nr.: 103006660

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T11-STR-H200

PS116-T11-STR-H200

Art.-Nr.: 103006624

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T12-L200-H200

PS116-T12-L200-H200

Art.-Nr.: 103006649

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T12-LR200-H200

PS116-T12-LR200-H200

Art.-Nr.: 103006594

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T12-ST-H200

PS116-T12-ST-H200

Art.-Nr.: 103006668

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T12-STR-H200

PS116-T12-STR-H200

Art.-Nr.: 103006632

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z11-L200-H200

PS116-Z11-L200-H200

Art.-Nr.: 103006644

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z11-LR200-H200

PS116-Z11-LR200-H200

Art.-Nr.: 103006577

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z11-ST-H200

PS116-Z11-ST-H200

Art.-Nr.: 103006659

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z11-STR-H200

PS116-Z11-STR-H200

Art.-Nr.: 103006623

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z12-LR200-H200

PS116-Z12-LR200-H200

Art.-Nr.: 103006593

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z12-STR-H200

PS116-Z12-STR-H200

Art.-Nr.: 103009803

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z12-ST-H200

PS116-Z12-ST-H200

Art.-Nr.: 103009490

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z12-L200-H200

PS116-Z12-L200-H200

Art.-Nr.: 103034546

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z11-LR500-H200

PS116-Z11-LR500-H200

Art.-Nr.: 103012530

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z02-ST-H200

PS116-Z02-ST-H200

Art.-Nr.: 103024940

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T20-STR-H200

PS116-T20-STR-H200

Art.-Nr.: 103027450

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T02-ST-H200

PS116-T02-ST-H200

Art.-Nr.: 103032916

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

21 Ergebnisse gefunden