Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. seitlich verschiebbar
  2. AZ 215
AZ 215

AZ 215

  • Metallgehäuse
  • Bauform nach EN 50047
  • Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • Verschiedene Kontaktvarianten
  • Rastkraft je nach Variante 12N oder 30N
6 Produkte
AZ215-T11

AZ215-T11

Art.-Nr.: 103049866

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ215-T11R

AZ215-T11R

Art.-Nr.: 103049867

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ215-T02

AZ215-T02

Art.-Nr.: 103049868

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ215-T02R

AZ215-T02R

Art.-Nr.: 103049869

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ215-T12

AZ215-T12

Art.-Nr.: 103049870

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ215-T12R

AZ215-T12R

Art.-Nr.: 103049871

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

6 Ergebnisse gefunden