CLP001
Artikelnummer:163040380

Produktmerkmale
- Einzelelemente
- für Ba9S-LED`s
- Snap-On Montage
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungCLP001
Artikelnummer (Bestellnummer)163040380
EAN (European Article Number)4030661553719
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-13-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC000041
ETIM Nummer, Version 6.0EC000041
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimabeanspruchungEN 60068-2-30
AusführungLeuchttelement
BauformSnap-on
Werkstoff des GehäusesKunststoff, Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht11g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Tastend möglich Ja
Mechanische Daten
BefestigungKontaktträger
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², starr
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², starr
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anzugsdrehmoment der Klemmen1Nm
Anschluss (mechanisch)Schraubanschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge44mm
Breite9mm
Höhe31mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, mit 20 g
Schockfestigkeit30 g / 18 ms
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungstemperatur, Schalteinsatz, maximum+60°C
Umgebungstemperatur, Schalteinsatz, minimum-25°C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung250VAC
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum0,5W
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Kompatibel mit SMF KontaktträgerLampenfassung, Produktreihe CLP, Baureihe CLP, Fronteinbauschalter
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Leuchtmittel nicht enthalten
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.11.2026, 03:48