Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
  1. Flurförderfahrzeuge
  2. Cockpit

Cockpit

RK - Kreuztaster / Kreuzschalter

RK - Kreuztaster / Kreuzschalter

  • •für raue Umgebungsbedingungen
  • •Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • •Befestigung Rändelmutter
  • •bis 6 mm Frontplattendicke
Zur Kategorie
ED - Drucktaster

ED - Drucktaster

  • •Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • •Schutzart IP65
  • •Aluminiumgehäuse
Zur Kategorie
EDRRS - NOT-HALT Schlagtaster

EDRRS - NOT-HALT Schlagtaster

  • •Bedienteil aus Metall
  • •Schlüssel-Entriegelung
  • •frontseitige Bauhöhe von 35 mm
  • •Schutzart IP65
Zur Kategorie
ESS - Schlüssel-Wahlschalter / EST - Schlüssel-Wahltaster

ESS - Schlüssel-Wahlschalter / EST - Schlüssel-Wahltaster

  • •Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • •Schutzart IP65
  • •Aluminiumgehäuse
  • •Schlüssel-Entriegelung
Zur Kategorie
EWS - Wahlschalter / EWT - Wahltaster

EWS - Wahlschalter / EWT - Wahltaster

  • •Schutzart IP65
  • •Aluminiumgehäuse
Zur Kategorie
EDL - Leuchtdrucktaster

EDL - Leuchtdrucktaster

  • •Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • •Schutzart IP65
  • •Aluminiumgehäuse
  • •beleuchtbar
Zur Kategorie
EME - Leuchtmelder

EME - Leuchtmelder

  • •Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • •Schutzart IP65
  • •Aluminiumgehäuse
  • •mit integrierter LED
Zur Kategorie
EML - Leuchtmelder

EML - Leuchtmelder

  • •Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • •Schutzart IP65
  • •Aluminiumgehäuse
  • •für Leuchtelemente
Zur Kategorie