CSP-C-IO1
Artikelnummer:103065543

Produktmerkmale
- Speicherkarte
- Umstellung der Feldbus-Protokolle via Software
- integriertes SD-Bus-Gateway
- Integriertes Display - Klartextdiagnose und frei konfigurierbare Meldungen direkt am Gerät
- Status-LEDs RUN / ERR - Betriebszustand auf einen Blick
- USB-Schnittstelle - Projektierung und Diagnose mit SafeCSP
- Funktion-Taste - Bedienung direkt am Gerät
- Abnehmbare Klemmen - Schnelle Verdrahtung und einfacher Gerätetausch
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungCSP-C-IO1
Artikelnummer (Bestellnummer)103065543
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-22-07
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-22-07
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-22-07
ETIM Nummer, Version 7.0EC000236
ETIM Nummer, Version 6.0EC000236
Lieferbar ab01.07.2027
HinweisLieferbar ab Q3/2027
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Pulsausgang (Taktausgang)8
Anzahl der Relais Ausgang (1-kanalig)2
Anzahl der sicheren digitalen Eingänge20
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge4
Anzahl der Meldeausgänge8
Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal6
Sicherheitsbetrachtung
Performance Level, bise
Kategorie4
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Befestigungauf Normschiene aufschnappbar
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum0,2 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Aderquerschnitt, minimum24AWG
Aderquerschnitt, maximum12AWG
Anschluss (mechanisch)abnehmbare Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite45mm
Höhe98mm
Tiefe115mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP20
Umgebungstemperatur-25 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +75 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum10%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +20 %
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom2.000mA
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-132A
Lieferumfang
LieferumfangAnschlussklemmen
Elektrische Daten - Achsüberwachung
Anzahl der Achsüberwachungen, maximal2
Achsüberwachung, Encoder-TypNäherungsschalter
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.11.2026, 12:16