CSS 11-30S-SD-M-ST
Artikelnummer:101204613

Produktmerkmale
- serieller Diagnoseausgang
- Edelstahlgehäuse
- Es können maximal 31 Sensoren in Reihe geschaltet werden.
- Steckverbinder M12, 8-polig
- Ø M30
- große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
- integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank
- Sicherheits-Sensor auch hinter V4A-Abdeckungen einbaubar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungCSS 11-30S-SD-M-ST
Artikelnummer (Bestellnummer)101204613
EAN (European Article Number)4030661381657
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-46-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC001829
ETIM Nummer, Version 6.0EC001829
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang des Montagematerials2x BefestigungsmaterialMuttern M 30 x 1,5
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Wirkprinzipinduktiv
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Topologie des SenorsReihenschaltungsgerät
Werkstoff des GehäusesEdelstahl
Reaktionszeit, maximum60ms
Risikozeit, maximum60ms
Bruttogewicht248g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Serielle DiagnoseJa
DiagnoseausgangJa
KurzschlusserkennungJa
QuerschlusserkennungJa
SicherheitsfunktionenJa
KaskadierbarJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der LEDs2
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Reihenschaltung von Sensoren31
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Betätigungsebenekopfseitig
Aktive Flächevorderseitig
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand, typisch11mm
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao8mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar15mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Hysterese (Schaltabstand), maximum2mm
Wiederholgenauigkeit R1mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Hinweis (Länge der Sensorkette)Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom
Hinweis (Reihenschaltung)Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM30
Länge des Sensors99,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67IP69
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VAC/DC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 %
Leerlaufstrom I0, typisch100mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom600mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom100A
Schaltfrequenz, circa3Hz
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Bezeichnung, SicherheitseingängeX1 und X2
Schaltschwellen−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Stromaufnahme der Sicherheitseingänge5mA
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC1C2C3
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom250mA
Ausgangsstrom, maximum0,25A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum0,5V
Reststrom Ir, maximum0,5mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,25A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,25A
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum5V
Elektrische Daten - Serielle Diagnose SD
Bezeichnung, Serielle Diagnose SDOUT
Betriebsstrom150mA
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Leitungskapazität50nF
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StöraussendungIEC 61000-6-4
StörfestigkeitIEC 61000-6-2
Kontaktbelegung
PIN 1A1 Ue
PIN 2X1 Sicherheitseingang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sicherheitsausgang 1
PIN 5SD serieller Diagnoseausgang
PIN 6X2 Sicherheitseingang 2
PIN 7Y2 Sicherheitsausgang 2
PIN 8IN serieller Diagnoseeingang
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)CST 30S-1
Empfehlung SicherheitsschaltgerätPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Anforderungen an die Auswertung: Die Abschaltpausen von 250 µs –1500 µs müssen von der Auswertung toleriert werden.
Die Abschaltzeit des Sicherheits-Sensors von 250 µs verlängert sich zusätzlich in Abhängigkeit von der Leitungslänge und der Kapazität der eingesetzten Leitung. Typisch wird eine Abschaltpause von 500 µs mit 100 m Anschlussleitung erreicht.
Die Abschaltzeit des Sicherheits-Sensors von 250 µs verlängert sich zusätzlich in Abhängigkeit von der Leitungslänge und der Kapazität der eingesetzten Leitung. Typisch wird eine Abschaltpause von 500 µs mit 100 m Anschlussleitung erreicht.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.11.2026, 18:27