CSS 8-180-2P+D-M-ST
Artikelnummer:101209595

Produktmerkmale
- 1 x Einbaustecker M12, 8-polig
- komfortable Diagnose über Sensor-LED und Meldeausgang
- Kunststoffgehäuse
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- versetzt anfahrbar
- große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- Frühwarnung im Einsatz beim Erreichen des Hysteresebereichs
- selbstüberwachte Reihenschaltung von 16 Sensoren
- 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungCSS 8-180-2P+D-M-ST
Artikelnummer (Bestellnummer)101209595
EAN (European Article Number)4030661387758
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-46-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC001829
ETIM Nummer, Version 6.0EC001829
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang des Montagematerials2x Muttern M18 x 1
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusTÜVUKCA
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Wirkprinzipinduktiv
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Topologie des SenorsEnd- oder EinzelgerätReihenschaltungsgerät
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff der MutterKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Reaktionszeit, maximum30ms
Risikozeit, maximum30ms
Bruttogewicht6g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
KurzschlusserkennungJa
QuerschlusserkennungJa
SicherheitsfunktionenJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Reihenschaltung von Sensoren16
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert3,57 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum3Nm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand, typisch8mm
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao7mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar10mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Hysterese (Schaltabstand), maximum0,7mm
Wiederholgenauigkeit R0,2mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartEinbaustecker M12, 8-polig
Anschluss Stecker, Eingang/AusgangStecker M12, 8-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM18
Schlüsselweite24SW
Länge des Sensors92mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 %
Leerlaufstrom I0, typisch50mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom1.000mA
Schaltfrequenz, circa3Hz
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Bezeichnung, SicherheitseingängeX1 und X2
Schaltschwellen−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Bemessungsbetriebsstrom (Sicherheitseingänge)1.000mA
Testpulsdauer, maximum1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC1C2C3
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom500mA
Ausgangsstrom, maximum0,5A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum0,5V
Reststrom Ir, maximum0,5mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,5A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,5A
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum4V
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,05A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,05A
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)Mehrfarben-LED: Grün, Rot, Gelb
Kontaktbelegung
PIN 1A1 Ue
PIN 2X2 Sicherheitseingang 2
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sicherheitsausgang 1
PIN 5Meldeausgang
PIN 6X1 Sicherheitseingang 1
PIN 72 Sicherheitsausgang Y2
PIN 8ohne Funktion
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)CST 180-1CST 180-2
Empfehlung SicherheitsschaltgerätPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Anforderungen an die Auswertung: Zweikanaliger Sicherheitseingang, geeignet für p-schaltende Sensoren mit Schließerfunktion. Die Funktionstests der Sensoren mit zyklischem Abschalten der Sensorausgänge für max. 0,25 ms müssen von der Auswertung toleriert werden. Eine Querschlusserkennung in der Auswertung ist nicht notwendig.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.11.2026, 02:29