CSS 8-180-2P-Y-LST
Artikelnummer:101167898

Produktmerkmale
- 2 x Steckverbinder M12, 4-polig
- Kunststoffgehäuse
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- versetzt anfahrbar
- große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- Frühwarnung im Einsatz beim Erreichen des Hysteresebereichs
- selbstüberwachte Reihenschaltung von 16 Sensoren
- 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungCSS 8-180-2P-Y-LST
Artikelnummer (Bestellnummer)101167898
EAN (European Article Number)4030661219523
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-46-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC001829
ETIM Nummer, Version 6.0EC001829
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusTÜVUKCA
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Wirkprinzipinduktiv
GehäusebauformZylinder, Gewinde
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Topologie des SenorsReihenschaltungsgerät
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff der MutterKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Reaktionszeit, maximum30ms
Risikozeit, maximum30ms
Bruttogewicht154g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
KurzschlusserkennungJa
QuerschlusserkennungJa
SicherheitsfunktionenJa
KaskadierbarJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Reihenschaltung von Sensoren16
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert3,57 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum3Nm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand, typisch8mm
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao7mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar10mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Hysterese (Schaltabstand), maximum0,7mm
Wiederholgenauigkeit R0,2mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschluss Stecker, EingangKupplung M12, 4-polig
Anschluss Stecker, AusgangStecker M12, 4-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des SensorsM18
Schlüsselweite24SW
Länge des Sensors92mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 %
Leerlaufstrom I0, typisch50mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom1.000mA
Schaltfrequenz, circa3Hz
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom500mA
Ausgangsstrom, maximum0,5A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum0,5V
Reststrom Ir, maximum0,5mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,5A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,5A
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)Mehrfarben-LED: Grün, Rot, Gelb
Kontaktbelegung
PIN 1A1 Ue
PIN 2Y2 Sicherheitsausgang 2, X2 Sicherheitseingang 2: weiß
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sicherheitsausgang 1, X1 Sicherheitseingang 1: schwarz
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang des Montagematerials2x Muttern M18 x 1
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)CST 180-1CST 180-2
Empfehlung SicherheitsschaltgerätPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Anforderungen an die Auswertung: Zweikanaliger Sicherheitseingang, geeignet für p-schaltende Sensoren mit Schließerfunktion. Die Funktionstests der Sensoren mit zyklischem Abschalten der Sensorausgänge für max. 0,25 ms müssen von der Auswertung toleriert
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.10.2026, 12:46