CSS 8-180-2P+D-M-ST
CSS 8-180-2P+D-M-ST
Produkt-Typbezeichnung: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge |
2P+D | 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge und Diagnoseausgang |
(2) | |
E | End- oder Einzelgerät |
Y | Reihenschaltung |
M | Multifunktionsanschluss |
(3) | |
L | Leitung |
LST | Leitung mit Stecker |
ST | Einbaustecker |
- 1 x Einbaustecker M12, 8-polig
- komfortable Diagnose über Sensor-LED und Meldeausgang
- Kunststoffgehäuse
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- versetzt anfahrbar
- große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- Frühwarnung im Einsatz beim Erreichen des Hysteresebereichs
- selbstüberwachte Reihenschaltung von 16 Sensoren
- 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
CSS 8-180-2P+D-M-ST |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101209595 |
EAN (European Article Number) |
4030661387758 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001829 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001829 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus UKCA |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Wirkprinzip |
induktiv |
Gehäusebauform |
Zylinder, Gewinde |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
nicht bündig |
Topologie des Senors |
Reihenschaltungsgerät End- oder Einzelgerät |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Werkstoff der Mutter |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Reaktionszeit, maximum |
30 ms |
Risikozeit, maximum |
30 ms |
Bruttogewicht |
6 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Kurzschlusserkennung |
Ja |
Querschlusserkennung |
Ja |
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion |
1 |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Reihenschaltung von Sensoren |
16 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum |
3 Nm |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand, typisch |
8 mm |
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao |
7 mm |
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar |
10 mm |
Hinweis (Schaltabstand) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3 |
Hysterese (Schaltabstand), maximum |
0,7 mm |
Wiederholgenauigkeit R |
0,2 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Einbaustecker M12, 8-polig |
Anschluss Stecker, Eingang/Ausgang |
Stecker M12, 8-polig |
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des Sensors |
M18 |
Schlüsselweite |
24 SW |
Länge des Sensors |
92 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +60 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +85 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Schutzklasse |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
32 VDC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -15 % / +10 % |
Leerlaufstrom I0, typisch |
50 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
1.000 mA |
Schaltfrequenz, circa |
3 Hz |
Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom |
500 mA |
Ausgangsstrom, maximum |
0,5 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Spannungsfall Ud, maximum |
0,5 V |
Reststrom Ir, maximum |
0,5 mA |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
0,5 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
0,5 A |
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Spannungsfall Ud, maximum |
4 V |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
0,05 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
0,05 A |
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige) |
Mehrfarben-LED: Grün, Rot, Gelb |
Kontaktbelegung
PIN 1 |
A1 Ue |
PIN 2 |
X2 Sicherheitseingang 2 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sicherheitsausgang 1 |
PIN 5 |
Meldeausgang |
PIN 6 |
X1 Sicherheitseingang 1 |
PIN 7 |
2 Sicherheitsausgang Y2 |
PIN 8 |
ohne Funktion |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Lieferumfang des Montagematerials |
2x Muttern M18 x 1 |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
CST 180-1 CST 180-2 |
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Anforderungen an die Auswertung: Zweikanaliger Sicherheitseingang, geeignet für p-schaltende Sensoren mit Schließerfunktion. Die Funktionstests der Sensoren mit zyklischem Abschalten der Sensorausgänge für max. 0,25 ms müssen von der Auswertung toleriert werden. Eine Querschlusserkennung in der Auswertung ist nicht notwendig. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
TÜV-Zertifikat
UL-Zertifikat
UKCA-Zertifikat
Schaltungsbeispiel (elektr. Verdrahtung)
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Kennliniendiagramm
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | CSS 8-180 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5874.00/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 29. November 2021 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | CSS 8-180 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5874.00/23 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.07.2025, 07:20