CSS-T-A
Artikelnummer:101190025

Produktmerkmale
- für CSS 34
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungCSS-T-A
Artikelnummer (Bestellnummer)101190025
EAN (European Article Number)4030661355900
eCl@ss Nummer, Version 12.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-44-01-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC002925
ETIM Nummer, Version 6.0EC002925
Allgemeine Daten
Ausführunggerade
Anschluss (elektrisch)1 x Stecker, 5-polig
Bruttogewicht21g
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge43mm
Breite16,5mm
Höhe16,5mm
Durchmesser des ISO-GewindesM12
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung60VDC
Bemessungsbetriebsstrom2.000mA
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination)Sensoren
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Der entstehende Spannungsverlust (Leitungslänge, Leitungsquerschnitt, Spannungsfall/ Sensor) muss beachtet werden. Er beschränkt die maximale Anzahl der in Reihe geschalteten Sensoren.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.11.2026, 00:13