CSS-Y-8P
Artikelnummer:101209416

Produktmerkmale
- Zubehör für die Reihenschaltung mit serieller Diagnose
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungCSS-Y-8P
Artikelnummer (Bestellnummer)101209416
EAN (European Article Number)4030661388809
eCl@ss Nummer, Version 12.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-44-01-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC002925
ETIM Nummer, Version 6.0EC002925
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
AusführungY-Adapter
Anschluss (elektrisch)1 x Stecker, 8-polig2 x Kupplung, 8-polig
Bruttogewicht50g
Mechanische Daten
Drehmoment, maximum1Nm
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
Codierung des SteckersA
Verriegelung des SteckersSchraubverriegelung
Werkstoff der VerschraubungMetall, CuZn, vernickelt
Werkstoff des GriffkörpersKunststoff, TPU
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge54,5mm
Breite38mm
Höhe20mm
Durchmesser des ISO-GewindesM12
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsstrom4.000mA
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination)Sicherheitszuhaltung und Sensoren
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.11.2026, 05:56