CSS-Y-A-8P-VA
Artikelnummer:103008718

Produktmerkmale
- Der Abschlussstecker versorgt die Sicherheitskanäle mit der Betriebsspannung.
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungCSS-Y-A-8P-VA
Artikelnummer (Bestellnummer)103008718
EAN (European Article Number)4030661525181
eCl@ss Nummer, Version 12.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-44-01-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC002925
ETIM Nummer, Version 6.0EC002925
Allgemeine Daten
AusführungAbschlussstecker
Anschluss (elektrisch)1 x Stecker, 8-polig
Bruttogewicht20g
Mechanische Daten
Drehmoment, maximum1Nm
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
Verriegelung des SteckersSchraubverriegelung
Werkstoff der VerschraubungMetall, V4A
Werkstoff des GriffkörpersKunststoff, TPU
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge43mm
Breite16,5mm
Höhe16,5mm
Durchmesser des ISO-GewindesM12
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung30VDC
Bemessungsbetriebsstrom4.000mA
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination)Sicherheitszuhaltung und Sensoren
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.11.2026, 10:16