CSS12-34F1-V-D-M-ST
Artikelnummer:101188768

Produktmerkmale
- 1 x Einbaustecker M12, 8-polig
- kopfseitige Betätigung
- mit Flankenüberwachung des Reset-Tasters
- Zur Ansteuerung zwangsgeführter Relais ohne nachgeschaltete Auswertung
- Einsatz als Einzel- oder Endgerät in Reihenschaltungen von Standardsensoren an Stelle der Auswertung
- bis zu 30 Sensoren CSS 34 und ein CSS 34F0/F1 in Reihe schaltbar, selbstüberwacht in Kategorie 4 gem. ISO 13849-1
- Kunststoffgehäuse
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- versetzt anfahrbar
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
- integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungCSS12-34F1-V-D-M-ST
Artikelnummer (Bestellnummer)101188768
EAN (European Article Number)4030661354897
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-46-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC001829
ETIM Nummer, Version 6.0EC001829
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-3
Wirkprinzipinduktiv
GehäusebauformQuader
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Topologie des SenorsReihenschaltungsgerät
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Reaktionszeit, maximum30ms
Risikozeit, maximum60ms
Bruttogewicht147g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
DiagnoseausgangJa
KurzschlusserkennungJa
QuerschlusserkennungJa
SicherheitsfunktionenJa
KaskadierbarJa
Eingang für Reset-Taster mit Flankenüberwachung Ja
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der LEDs3
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Reihenschaltung von Sensoren31
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Betätigungsebenekopfseitig
Aktive Flächevorderseitig
BetätigerschaltabstandBetätiger CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 13 mm (gesicherter Schaltabstand EIN Sao)Betätiger CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 15 mm (Schaltabstand typisch Sn)Betätiger CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 18 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)Betätiger CST 34-S-2: 8 mm (gesicherter Schaltabstand EIN Sao)Betätiger CST 34-S-2: 10 mm (Schaltabstand typisch Sn)Betätiger CST 34-S-2: 16 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)Betätiger CST 34-V-1: 10 mm (gesicherter Schaltabstand EIN Sao)Betätiger CST 34-V-1: 12 mm (Schaltabstand typisch Sn)Betätiger CST 34-V-1: 15 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)Betätiger CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (gesicherter Schaltabstand EIN Sao)Betätiger CST 180-1 / CST 180-2: 12 mm (typischer Schaltabstand Sn)Betätiger CST 180-1 / CST 180-2: 16 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)
Mechanische Daten - Schaltabstände
Hysterese (Schaltabstand), maximum1,5mm
Wiederholgenauigkeit R0,5mm
Hinweis (Wiederholgenauigkeit R)Seitlicher Versatz: Die Kopffläche erlaubt einen Querversatz (z) von max. ± 8 mm. siehe Abbildung: Funktionsweise
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Hinweis (Länge der Sensorkette)Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom
Hinweis (Reihenschaltung)Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD
AnschlussartEinbaustecker M12, 8-polig
Aderquerschnitt22AWG
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors35mm
Breite des Sensors27mm
Höhe des Sensors108,2mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Leerlaufstrom I0, typisch100mA
Bemessungsbetriebsstrom600mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom100A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,05A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,05A
Hinweis (Elektrische Daten, Absicherung)(Leitungsschutz)
Schaltfrequenz, circa3Hz
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom250mA
Ausgangsstrom, maximum0,25A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum0,5V
Reststrom Ir, maximum0,5mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,25A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,25A
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum5V
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,05A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,05A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StöraussendungIEC 61000-6-4
StörfestigkeitIEC 61000-6-2
Kontaktbelegung
PIN 1A1 Ue
PIN 2X1 Sicherheitseingang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sicherheitsausgang 1
PIN 5OUT Diagnoseausgang OUT
PIN 6X2 Sicherheitseingang 2
PIN 7Y2 Sicherheitsausgang 2
PIN 8IN ohne Funktion
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)CST 34-S-2CST 34-S-3CST 34-V-1CST 180-1CST 180-2
Empfehlung SicherheitsschaltgerätPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Anforderungen an die Auswertung: Zweikanaliger Sicherheitseingang, geeignet für p-schaltende Sensoren mit Schließerfunktion. Die Funktionstests der Sensoren mit zyklischem Abschalten der Sensorausgänge für max. 0,5 ms müssen von der Auswertung toleriert w
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.10.2026, 01:44