DHS-150-BKBU-L
Artikelnummer:137000626

Produktmerkmale
- für links angeschlagene Türen
- für robuste Türen und Schutzzäune
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungDHS-150-BKBU-L
Artikelnummer (Bestellnummer)137000626
EAN (European Article Number)8905236107610
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
WerkstoffStahl
Werkstoff des BedienteilsKunststoff
Werkstoff der BefestigungsplatteStahl
Werkstoff des GriffkörpersKunststoff
Bruttogewicht2.000g
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
TüranschlagLinks
Betätigungskraft, minimum50N
Hinweis (Betätigungskraft)Die Betätigungskraft entspricht minimal der angegebenen Rastkraft der Sicherheitszuhaltung. Je nach Montagesituation und der Beschaffenheit der Türe kann diese höher ausfallen.
Betätiger-AnbauAußen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers60mm
Breite des Betätigers194,2mm
Höhe des Betätigers71,8mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... +55 °C
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.Die Sicherheitszuhaltung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang des Montagematerials2x Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz
Hinweis
Hinweis (Fluchtentriegelung)Anbau nur außerhalb der Schutzeinrichtung
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.09.2026, 07:22