Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
DUPLEX-SEILKLEMME 3 MM NIRO | Schmersal - The DNA of Safety
DUPLEX-SEILKLEMME 3 MM NIRO
Artikelnummer:101190917
Produktmerkmale
für Zugseil Ø 3 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungDUPLEX-SEILKLEMME 3 MM NIRO
Artikelnummer (Bestellnummer)101190917
EAN (European Article Number)4030661352268
eCl@ss Nummer, Version 12.023-13-01-03
eCl@ss Nummer, Version 11.023-13-01-03
eCl@ss Nummer, Version 9.023-13-01-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC011135
ETIM Nummer, Version 6.0EC011590
Allgemeine Daten
WerkstoffNichtrostender Stahl NIRO
Bruttogewicht13g
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Teile ähnlich Abbildung. Maß- und Designabweichungen vorbehalten!
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.