EDAN6
Artikelnummer:101019612

Produktmerkmale
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- für Standard Potentiometer
- Schutzart IP65
- Aluminiumgehäuse
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEDAN6
Artikelnummer (Bestellnummer)101019612
EAN (European Article Number)4030661485188
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0EC000222
Allgemeine Daten
AusführungFrontplattenmontage
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungenLippendichtungenMembrane
Werkstoff des FrontringAluminium, eloxiert
Werkstoff des KnebelKunststoff
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Knebelsschwarz
Bruttogewicht80g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Vollisolation Ja
Mechanische Daten
BefestigungMontageflansch
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe28mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Einbautiefe63mm
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte ohne Potentiometer
Durchmesser55mm
Durchmesser des Frontringes29,5mm
Länge des Knebels28mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Bohrung der Potentiometeraufnahme30 … 40 mm
Durchmesser der Welle, maximum6mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Lieferumfang
LieferumfangDie Potentiometer gehören nicht zum Lieferumfang und sind von den betreffenden Herstellern zu beziehen.
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Zur Montage der Potentiometer sind eine Zentrallochbefestigung und zwei verschiedene Dreiloch-Befestigungen vorgesehen.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.11.2026, 18:57