EDLMRT/504
Artikelnummer:101190140

Produktmerkmale
- mit Membrane
- Sinnbilder unter der Klarsichtmembrane noch gut erkennbar
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Schutzart IP65
- Aluminiumgehäuse
- beleuchtbar
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEDLMRT/504
Artikelnummer (Bestellnummer)101190140
EAN (European Article Number)4030661603353
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC000223
ETIM Nummer, Version 6.0EC000223
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageLeuchttaster
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartMembrane
Werkstoff des BedienteilsGlas
Werkstoff des FrontringAluminium, eloxiert
Farbe des Bedienteilsrot
Farbe des Frontringessilber
Farbe der Lünetteschwarz
Bruttogewicht40g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Mit Symbol BeschriftungJa
MembraneJa
FrontplattenmontageJa
BeleuchtbarJa
BefestigungsflanschJa
Tastend möglich Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Schaltstellungen1
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum2
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte1.000.000Schaltspiele
BefestigungMontageflansch ELM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Symbol Beschriftung Nummer504
Typische Betätigungskraft des Drucktasters1,5N
Betätigungshub, minimum4mm
Betätigungshub, maximum5mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe14mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Höhe der Tastfläche0,5mm
Durchmesser der Tastfläche20mm
Durchmesser des Frontringes29,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch ELM
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die Membran schützt die Taste vor Schleifstaub oder anderen breiigen, zähflüssigen Stoffen.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.11.2026, 06:19