EDLRGNV/501
Artikelnummer:101192111

Produktmerkmale
- mit Rastung
- Einbaudurchmesser Ø 30,5 mm
- beleuchtbar
- Schutzart IP65
- Einbaumontage (Antivandalismus)
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEDLRGNV/501
Artikelnummer (Bestellnummer)101192111
EAN (European Article Number)4030661602684
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC000223
ETIM Nummer, Version 6.0EC000223
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch ELM
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageLeuchttaster
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungen
Werkstoff des BedienteilsGlas
Werkstoff des FrontringAluminium, eloxiert
Farbe des Bedienteilsgrün
Farbe des Frontringessilber
Farbe der Lünetteschwarz
Bruttogewicht40g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Mit Symbol BeschriftungJa
BeleuchtbarJa
BefestigungsflanschJa
Tastend möglich Ja
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum2
Mechanische Daten
EntriegelungDruck-Entriegelung
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte1.000.000Schaltspiele
BefestigungMontageflansch ELM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Symbol Beschriftung Nummer501
Typische Betätigungskraft des Drucktasters1,5N
Betätigungshub, minimum4mm
Betätigungshub, maximum5mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe2,5mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Höhe der Tastfläche0,5mm
Durchmesser der Tastfläche20mm
Durchmesser des Frontringes34,5mm
Einbaudurchmesser30,5mm
Dicke der Frontplatte, minimum1,5mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.11.2026, 10:34