EDP40GN
Artikelnummer:101006299

Produktmerkmale
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Schutzart IP65
- Aluminiumgehäuse
- für raue Umgebungsbedingungen
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEDP40GN
Artikelnummer (Bestellnummer)101006299
EAN (European Article Number)4030661429540
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0EC001038
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontagePilzschlagtaster
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungen
Werkstoff des BedienteilsAluminium, eloxiert
Werkstoff des FrontringAluminium, eloxiert
Farbe des Bedienteilsgrün
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht49g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BefestigungsflanschJa
Tastend möglich Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Schaltstellungen1
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum3
Mechanische Daten
Entriegelungohne
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte1.000.000Schaltspiele
BefestigungMontageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des Drucktasters2N
Betätigungshub, minimum4mm
Betätigungshub, maximum5mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe27,5mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement
Durchmesser des Bedienkopfes37mm
Durchmesser des Frontringes29,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 60mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch EFM
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.11.2026, 08:06