EDP40.VWS
Artikelnummer:101006180

Produktmerkmale
- Einbaudurchmesser Ø 30,5 mm
- Schutzart IP65
- Einbaumontage (Antivandalismus)
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEDP40.VWS
Artikelnummer (Bestellnummer)101006180
EAN (European Article Number)4030661550138
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0EC001038
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch EFM
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
AusführungFrontplattenmontagePilzschlagtaster
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungenLippendichtungenMembrane
Werkstoff des BedienteilsAluminium, eloxiert
Werkstoff des FrontringAluminium, eloxiert
Farbe des Bedienteilsweiß
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht55g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BefestigungsflanschJa
Tastend möglich Ja
Vollisolation Ja
Mechanische Daten
Entriegelungohne
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte1.000.000Schaltspiele
BefestigungMontageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des Drucktasters2N
Betätigungshub, minimum4mm
Betätigungshub, maximum5mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe19mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement
Durchmesser des Bedienkopfes37mm
Durchmesser des Frontringes34,5mm
Einbaudurchmesser30,5mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß60 x 60mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.11.2026, 14:07