EDRR40.1RT
Artikelnummer:101184008

Produktmerkmale
- temperaturbeständig bis -40°C
- NOT-HALT-Schalter in Metallausführung Ø 38,5 mm
- frontseitige Bauhöhe von 29 mm
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Schutzart IP65
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEDRR40.1RT
Artikelnummer (Bestellnummer)101184008
EAN (European Article Number)4030661521381
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0EC001038
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
AusführungFrontplattenmontageNot-Halt Schlagtaster
BauformExterner Sprungmechanismus
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des BedienteilsAluminium, eloxiert
Werkstoff des FrontringAluminium, eloxiert
Farbe des Bedienteilsrot
Farbe des Frontringesgold
Bruttogewicht80g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
NOT-HALT-TasterJa
FrontplattenmontageJa
SicherheitsfunktionenJa
Sprungmechanismus externJa
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum2
Mechanische Daten
EntriegelungDreh-Zug-Entriegelung
Mechanische Lebensdauer, NOT-HALT-Taster100.000Schaltspiele
Betätigungshub5mm
BefestigungMontageflansch ELM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des NOT-HALT25N
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe29mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Einbautiefe65mm
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement
Durchmesser des Bedienkopfes38,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 40mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-40 ... +75 °C
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des NOT-HALT, maximum600/h
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch ELM
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 05:35