EDRRS40VHRT
Artikelnummer:101025435
Archiv

Produktmerkmale
- Einbaudurchmesser Ø 30,5 mm
- Bedienteil aus Metall
- Schlüssel-Entriegelung
- frontseitige Bauhöhe von 35 mm
- Schutzart IP65
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEDRRS40VHRT
Artikelnummer (Bestellnummer)101025435
EAN (European Article Number)4030661466088
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0EC001038
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch ELM
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
AusführungFrontplattenmontageNot-Halt Schlagtaster
BauformExterner Sprungmechanismus
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des BedienteilsAluminium, eloxiert
Messing, beschichtet
Messing, beschichtet
Werkstoff des FrontringAluminium, eloxiert
Farbe des Bedienteilsrot und silber
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht110g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
FrontplattenmontageJa
SicherheitsfunktionenJa
Sprungmechanismus externJa
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum2
Mechanische Daten
EntriegelungSchlüssel-Zug-Entriegelung
Mechanische Lebensdauer, NOT-HALT-Taster100.000Schaltspiele
Betätigungshub5mm
BefestigungMontageflansch ELM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des NOT-HALT25N
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe29mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Durchmesser der Kappe37,5mm
Durchmesser des Bedienkopfes39mm
Einbaudurchmesser30,5mm
Höhe mit gestecktem Schlüssel35mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 40mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-28 ... +75 °C
Schockfestigkeit30 g / 18 ms
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des NOT-HALT, maximum600/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.11.2026, 14:29