EDRS40RT
Artikelnummer:101006356
Archiv

Produktmerkmale
- Schlüssel-Entriegelung
- frontseitige Bauhöhe von 35 mm
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Aluminiumgehäuse
- IP54
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEDRS40RT
Artikelnummer (Bestellnummer)101006356
EAN (European Article Number)4030661464855
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0EC001038
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN ISO 13850
AusführungDrucktasterFrontplattenmontage
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungenLippendichtungenMembrane
Werkstoff des BedienteilsMessing, beschichtet
Werkstoff des FrontringAluminium, eloxiert
Farbe des Bedienteilsrot und silber
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht60g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BefestigungsflanschJa
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Schaltstellungen1
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum3
Mechanische Daten
EntriegelungSchlüssel-Entriegelung
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte100.000Schaltspiele
BefestigungMontageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des Drucktasters2N
Betätigungshub, minimum4mm
Betätigungshub, maximum5mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Bedienkopfes38mm
Durchmesser des Frontringes29,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 60mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP54
HinweisSchutzart wird nur bei abgedeckter Schlüsselöffnung erreicht.
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch EFM
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.11.2026, 11:33