EDTRGNV
Artikelnummer:101006365

Produktmerkmale
- mit Rastung
- Einbaudurchmesser Ø 30,5 mm
- Schutzart IP65
- Einbaumontage (Antivandalismus)
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEDTRGNV
Artikelnummer (Bestellnummer)101006365
EAN (European Article Number)4030661464947
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-10
ETIM Nummer, Version 7.0EC000221
ETIM Nummer, Version 6.0EC000221
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungDrucktasterFrontplattenmontage
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungen
Werkstoff des BedienteilsAluminium, eloxiert
Werkstoff des FrontringAluminium, eloxiert
Farbe des Bedienteilsgrün
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht52g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BefestigungsflanschJa
Tastend möglich Ja
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum3
Mechanische Daten
EntriegelungDruck-Entriegelung
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte1.000.000Schaltspiele
BefestigungMontageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des Drucktasters1,5N
Betätigungshub, minimum4mm
Betätigungshub, maximum5mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe2,5mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Höhe der Tastfläche0,5mm
Durchmesser der Tastfläche23mm
Durchmesser des Frontringes34,5mm
Einbaudurchmesser30,5mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-28 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch EFM
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.11.2026, 00:12