EF10F.1
Artikelnummer:101006560

Produktmerkmale
- Flachsteckanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 11-12 (Kontaktbezeichnung)
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEF10F.1
Artikelnummer (Bestellnummer)101006560
EAN (European Article Number)4030661463551
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-13-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC000041
ETIM Nummer, Version 6.0EC000041
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungKontaktelement
BauformSchleichschaltung
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht17g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Mechanische Daten
Montageanweisungaufsteckbar
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Zwangsöffnungsweg2mm
Kontaktöffnungsweite1 mm
Hinweis (Prelldauer)Prelldauer bei einer Betätigungsgeschwindigkeit von 100 mm/s
Montageflansch-Position1
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Art des elektrischen AnschlussesFlachsteckanschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge46mm
Breite10mm
Tiefe60mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des SchaltraumesIP40
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Schockfestigkeit110 g / 4 ms
ErschütterungsfestigkeitErschütterungsfestigkeit: 20 g / 10 … 200 Hz
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui400 V
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-158A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-135A
Kleinspannungstauglichkeit≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
SchaltelementÖffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Prelldauer, maximum5ms
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Kontaktbezeichnung11-12
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.11.2026, 18:56