EFK10.2
Artikelnummer:131022276

Produktmerkmale
- Federkraftklemmen
- Montageflansch-Position 2
- 21-22 (Kontaktbezeichnung)
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEFK10.2
Artikelnummer (Bestellnummer)131022276
EAN (European Article Number)8905236109225
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungKontaktelement
BauformSchleichschaltung
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht14g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Mechanische Daten
Montageanweisungaufsteckbar
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Zwangsöffnungsweg2mm
Kontaktöffnungsweite1 mm
Hinweis (Prelldauer)Prelldauer bei einer Betätigungsgeschwindigkeit von 100 mm/s
Montageflansch-Position1
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Art des elektrischen AnschlussesFederkraftklemme
Anschlussquerschnitt, minimum2 x 0,08 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2 x 1,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge46mm
Breite10mm
Tiefe51mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des SchaltraumesIP40
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Schockfestigkeit110 g / 4 ms
ErschütterungsfestigkeitErschütterungsfestigkeit: 20 g / 10 … 200 Hz
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui400 V
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-158A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-135A
Kleinspannungstauglichkeit≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
SchaltelementÖffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Prelldauer, maximum5ms
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Kontaktbezeichnung21-22
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 20:33