EFR
Artikelnummer:
101020999
EFR
Artikelnummer:
101020999
- Federelement
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EFR |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101020999 |
EAN (European Article Number) |
4250116201334 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000041 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000041 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Federelement (immer mitbestellen) |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Ausführung |
Federelement |
Bauform |
Federelement EFR mit Kontaktsicherung |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
39 g |
Mechanische Daten
Montageanweisung |
aufsteckbar |
Befestigung |
Montageflansch |
Montageflansch-Position |
3 |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
46 mm |
Breite |
10 mm |
Tiefe |
60 mm |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur |
-25 ... +80 °C |
Schockfestigkeit |
30 g / 18 ms |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.07.2025, 00:24